Beschreibung der Pole
|
3P
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Nutzungskategorie
|
Kategorie A entspricht IEC 60947-2
AC-3 entspricht IEC 60947-4-1
AC-3e entspricht IEC 60947-4-1
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz entspricht IEC 60947-4-1
|
Befestigungsmodus
|
35 mm symmetrische DIN-Schiene: geklippt
Schalttafel: geschraubt (mit Adapterplatte)
|
Motorleistung (kW)
|
0,12 kW bei 400/415 V AC 50/60 Hz
0,18 kW bei 400/415 V AC 50/60 Hz
|
Ausschaltvermögen
|
100 kA Icu bei 230/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 kA Icu bei 400/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 kA Icu bei 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
[Ics] Bemessungsbetriebs-Kurzschlussausschaltvermögen
|
100 % bei 230/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 % bei 400/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 % bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 % bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 % bei 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
Steuerungstyp
|
Drucktaste
|
[In] Bemessungsstrom
|
0,63 A
|
Einstellbereich für thermischen Schutz
|
0,4…63 A entspricht IEC 60947-4-1
|
Magnetischer Auslösestrom
|
8 A
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
0,63 A entspricht IEC 60947-4-1
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC 60947-2
|
Phasenausfall-Empfindlichkeit
|
Ja entspricht IEC 60947-4-1
|
Eignung für Isolation
|
Ja entspricht IEC 60947-1 § 7-1-6
|
Verlustleistung pro Pol
|
2,5 W
|
Mechanische Lebensdauer
|
100000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
100000 Zyklen für AC-3 bei 415 V In
100000 Zyklen für AC-3e bei 415 V In
|
Nennleistung
|
Kontinuierlich entspricht IEC 60947-4-1
|
Breite
|
45 mm
|
Höhe
|
101 mm
|
Tiefe
|
78,5 mm
|
Produktgewicht
|
0,28 kg
|
Farbe
|
Dunkelgrau
|