|
|
|
GV2MP04
Einbaugehäuse, IP55, geringes Einbaumass, für GV2M
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Gehäuse
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
GV2MP
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montagezubehör
|
Produktkompatibilität
|
GV2ME
|
Gehäusetyp
|
Bündiger Einbau, versenkt
|
Zusatzmerkmale
Zusätzlicher Einbauort
|
Rechts
|
Höhe
|
133 mm
|
Breite
|
93 mm
|
Tiefe
|
98 mm
|
Produktgewicht
|
0,13 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP55 Vorderseite
|
Umgebungseigenschaften
|
Standardumgebung
|
Produktzertifizierungen
|
UKCA
CE
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
11,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
15,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
209,000 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
27
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,373 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
108
|
VPE 3 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
36,188 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|