Schneider-Electric
 
GV2P05 Bild- scope
GV2P05
Motorschutzschalter, 3p, 0,63-1A, Drehantrieb, Schraubanschluss
EAN Code EAN Code: 
3389110213447
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys Deca
Produktname TeSys GV2
TeSys Deca
Produkt- oder Komponententyp Motor-Leistungsschalter
Kurzbezeichnung des Geräts GV2P
Geräteanwendung Motorschutz
Auslöser-Technologie Thermomagnetisch
Zusatzmerkmale
Beschreibung der Pole 3P
Netzwerktyp AC
Nutzungskategorie Kategorie A entspricht IEC 60947-2
AC-3 entspricht IEC 60947-4-1
AC-3e entspricht IEC 60947-4-1
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz entspricht IEC 60947-4-1
Befestigungsmodus 35 mm symmetrische DIN-Schiene: geklippt
Schalttafel: geschraubt (mit 2 x M4-Schrauben)
Motorleistung (kW) 0,25 kW bei 400/415 V AC 50/60 Hz
0,55 kW bei 690 V AC 50/60 Hz
Ausschaltvermögen 100 kA Icu bei 230/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 kA Icu bei 400/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 kA Icu bei 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
[Ics] Bemessungsbetriebs-Kurzschlussausschaltvermögen 100 % bei 230/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 % bei 400/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 % bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 % bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 % bei 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Steuerungstyp Drehgriff
[In] Bemessungsstrom 1 A
Einstellbereich für thermischen Schutz 0,63…1 A entspricht IEC 60947-4-1
Magnetischer Auslösestrom 13 A
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 1 A entspricht IEC 60947-4-1
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht IEC 60947-2
Phasenausfall-Empfindlichkeit Ja entspricht IEC 60947-4-1
Eignung für Isolation Ja entspricht IEC 60947-1 § 7-1-6
Verlustleistung pro Pol 2,5 W
Mechanische Lebensdauer 100000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen für AC-3 bei 415 V In
100000 Zyklen für AC-3e bei 415 V In
Nennleistung Kontinuierlich entspricht IEC 60947-4-1
[M] Anzugsdrehmoment 1,7 Nm - auf Schraubklemmenleiste
Breite 45 mm
Höhe 89 mm
Tiefe 97 mm
Farbe Dunkelgrau
Montage
Normen EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
Produktzertifizierungen CCC
UL
CSA
EAC
ATEX
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
RINA
DNV-GL
UKCA
Schutzart (IK) IK04
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
Klimafestigkeit Entspricht IACS E10
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Feuerbeständigkeit 960 °C entspricht IEC 60695-2-11
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Mechanische Robustheit Schocks: 30 Gn für 11 ms
Schwingungen: 5 g, 5 - 150 Hz
Betriebshöhe 2.000 m
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,800 cm
VPE 1 Breite 9,300 cm
VPE 1 Länge 10,000 cm
VPE 1 Gewicht 262,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 5,453 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 320
VPE 3 Höhe 75,000 cm
VPE 3 Breite 60,000 cm
VPE 3 Länge 80,000 cm
VPE 3 Gewicht 94,000 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months