|
|
|
GV3G364
TeSys GV3, TeSys D K U, Sammelschiene f. Paralleleinspeis. von 3 Schützen
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Linergy
|
Produktname
|
FT
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
GV3G
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kammschiene
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Anschlusszubehör
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Kompatible Produktfamilie
|
TeSys Deca
TeSys K
TeSys U
TeSys GV3
|
Produktkompatibilität
|
LC1D40A - D65A
GV3L
GV3P
|
Anzahl von Abgängen
|
3
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
115 A
|
Anschlussraster
|
64 mm
|
Zusatzmerkmale
Montageort
|
An Klemme
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V
|
Produktgewicht
|
0,25 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
18,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
265,0 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
17
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,701 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|