Schneider-Electric
 
GV3L80 Bild- scope
GV3L80
Motorschutzschalter, 3p, 80A MAG.
EAN Code EAN Code: 
3606481304575
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys Deca
Produktname TeSys GV3
TeSys Deca
Produkt- oder Komponententyp Motor-Leistungsschalter
Kurzbezeichnung des Geräts GV3L
Geräteanwendung Motorschutz
Auslöser-Technologie Magnetisch
Zusatzmerkmale
Beschreibung der Pole 3P
Netzwerktyp AC
Nutzungskategorie Kategorie A entspricht IEC 60947-2
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Befestigungsmodus 35 mm symmetrische DIN-Schiene: geklippt
Schalttafel: geschraubt (mit 3 x M4-Schrauben)
Motorleistung (kW) 45 kW bei 400/415 V AC 50/60 Hz Max. Spitzenstrom 750 A
45 kW bei 500 V AC 50/60 Hz Max. Spitzenstrom 750 A
55 kW bei 690 V AC 50/60 Hz Max. Spitzenstrom 750 A
Ausschaltvermögen 65 kA Icu bei 230/240 V AC 50/60 Hz
50 kA Icu bei 400/415 V AC 50/60 Hz
50 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz
12 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz
6 kA Icu bei 690 V AC 50/60 Hz
[Ics] Bemessungsbetriebs-Kurzschlussausschaltvermögen 100 % bei 230/240 V AC 50/60 Hz
60 % bei 400/415 V AC 50/60 Hz
60 % bei 440 V AC 50/60 Hz
50 % bei 500 V AC 50/60 Hz
50 % bei 690 V AC 50/60 Hz
Steuerungstyp Drehgriff
[In] Bemessungsstrom 80 A
Magnetischer Auslösestrom 1120 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht IEC 60947-2
Eignung für Isolation Ja entspricht IEC 60947-1
Verlustleistung pro Pol 8 W
Mechanische Lebensdauer 50000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 20000 Zyklen für AC-3 bei 415 V In
[M] Anzugsdrehmoment 5 Nm - auf Schraubklemmenleiste
Breite 55 mm
Höhe 132 mm
Tiefe 136 mm
Produktgewicht 0,96 kg
Farbe Dunkelgrau
Montage
Normen EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
Produktzertifizierungen CCC
CSA
EAC
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
ABS
DNV-GL
UKCA
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
Klimafestigkeit Entspricht IACS E10
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Feuerbeständigkeit 960 °C entspricht IEC 60695-2-11
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Mechanische Robustheit Schocks: 5 Gn für 11 ms Schütz geöffnet
Schocks: 30 Gn für 11 ms Schütz geschlossen
Schwingungen: 4 Gn, 5 - 300 Hz
Betriebshöhe 3.000 m
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 15,800 cm
VPE 1 Breite 6,500 cm
VPE 1 Länge 14,600 cm
VPE 1 Gewicht 1,334 kg
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 8
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 8,414 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 120
VPE 3 Höhe 73,500 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 60,000 cm
VPE 3 Gewicht 136,720 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months