|
|
|
GV4AS057
Arbeitsstromauslöser TeSys GV4-AS, 48 V AC 50/60Hz, 24V DC
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 31, 2023
|
|
Ende des Standard-Services OKT 09, 2023
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
MX
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Spannungsauslösung
|
Geräteanwendung
|
Steuerung
|
Kompatible Produktfamilie
|
TeSys TeSys GV4
TeSys TeSys BV4
|
Typ des Spannungsauslösers
|
Arbeitsstromauslöser
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
48 V AC 50/60 Hz
48 V DC
|
Zusatzmerkmale
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
48 V entspricht IEC 60947-1
|
Schwellenwert-Auslösespannung
|
0,7 - 1,1 Un ausfallsichere Öffnung
< 0,7 Un mögliche Öffnung
|
Impulsdauer
|
>= 20 ms
|
Montagemodus
|
Interne Montage
|
Max. Einschaltleistung in VA
|
6 VA
|
Max. Einschaltleistung in W
|
4 W
|
Max. Halteleistungsaufnahme in VA
|
10 VA
|
Max. Halteleistungsaufnahme in W
|
1 W
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Betriebszeit
|
< 50 ms
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Federklemmen 1 0,5…1,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
|
Drahtabisolierungslänge
|
8 mm
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|