|
|
|
GV4AU027
Unterspannunsauslöser TeSys GV4-AU, 24 V AC 50/60Hz, 24V DC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
MN
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Spannungsauslösung
|
Geräteanwendung
|
Steuerung
|
Kompatible Produktfamilie
|
TeSys TeSys GV4
TeSys TeSys BV4
|
Typ des Spannungsauslösers
|
Unterspannungsauslöser
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
24 V AC 50/60 Hz
24 V DC
|
Zusatzmerkmale
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
24 V entspricht IEC 60947-1
|
Schwellenwert-Auslösespannung
|
< 0,35 Un ausfallsichere Öffnung
0,35 - 0,7 Un mögliche Öffnung
0,85 - 1,1 Un ermöglicht das Schließen
|
Montagemodus
|
Interne Montage
|
Max. Einschaltleistung in VA
|
7 VA
|
Max. Einschaltleistung in W
|
2 W
|
Max. Halteleistungsaufnahme in VA
|
7 VA
|
Max. Halteleistungsaufnahme in W
|
2 W
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Betriebszeit
|
< 50 ms
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Federklemmen 1 0,5…1,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
|
Drahtabisolierungslänge
|
8 mm
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,35 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,636 cm
|
VPE 1 Länge
|
3,81 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
63,504 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
9 cm
|
VPE 2 Breite
|
13 cm
|
VPE 2 Länge
|
18,5 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
690 g
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
10
|
VPE 3 Höhe
|
30 cm
|
VPE 3 Breite
|
30 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
1,12 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|