Schneider-Electric
 
GV4L25B6 Bild- scope
GV4L25B6
Motorschutzschalter mag. - TeSys GV4 - 25A 3P 25kA - Drehantrieb
EAN Code EAN Code: 
3606481309556
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys GV4
Baureihe TeSys Deca
TeSys Deca
Kurzbezeichnung des Geräts GV4L
Produktname TeSys GV4
TeSys Deca
Produkt- oder Komponententyp Motor-Leistungsschalter
Geräteanwendung Motorschutz
Auslöser-Technologie Magnetisch
Elektronisch
Zusatzmerkmale
Beschreibung der Pole 3P
Nutzungskategorie Kategorie A entspricht IEC 60947-2
AC-3 entspricht IEC 60947-4-1
Betriebsposition Jede Position
Motorleistung (kW) 7,5 kW bei 660 - 690 V AC 50/60 Hz
5,5 kW bei 400 - 415 V AC 50/60 Hz
7,5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz
9 kW bei 660 - 690 V AC 50/60 Hz
11 kW bei 660 - 690 V AC 50/60 Hz
7,5 kW bei 400 - 415 V AC 50/60 Hz
9 kW bei 400 - 415 V AC 50/60 Hz
11 kW bei 400 - 415 V AC 50/60 Hz
9 kW bei 500 V AC 50/60 Hz
11 kW bei 500 V AC 50/60 Hz
15 kW bei 500 V AC 50/60 Hz
15 kW bei 660 - 690 V AC 50/60 Hz
18,5 kW bei 660 - 690 V AC 50/60 Hz
Ausschaltvermögen 50 kA Icu bei 220 - 240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
25 kA Icu bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
20 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
10 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Steuerungstyp Drehgriff
[In] Bemessungsstrom 25 A
Magnetischer Auslösestrom 150…350 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 800 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 115 A entspricht IEC 60947-4-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV entspricht IEC 60947-2
Verlustleistung pro Pol 6,1 W
Mechanische Lebensdauer 40000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 40000 Zyklen für AC-3 bei 440 V In/2
20000 Zyklen für AC-3 bei 440 V In
Max. Betriebsrate 25 cyc/h
Nennleistung Kontinuierlich entspricht IEC 60947-4-1
Anschlussraster 27 mm ohne Spreizhalter
35 mm mit Spreizhalter
Anschlüsse - Klemmen Ringkabelschuhklemmen
Anzugsdrehmoment 9 Nm für Kabel 16…95 mm²
5 Nm für Kabel 1,5…10 mm²
Mechanische Robustheit Schwingungen: +/-1 mm 2 - 13,2 Hz entspricht IEC 60068-2-6
Schwingungen: 0,7 Gn 13,2 - 100 Hz entspricht IEC 60068-2-6
Schocks: 15 Gn 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Höhe 155 mm
Breite 81 mm
Tiefe 165 mm
Produktgewicht 1,65 kg
Farbe Grau (RAL 7016)
Eignung für Isolation Ja entspricht IEC 60947-1
Montage
Normen EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-2
Produktzertifizierungen IEC
CCC
EAC
EU-RO MR
Klimafestigkeit Entspricht IACS E10
Schutzart (IK) IK07 entspricht IEC 62262
Verschmutzungsgrad 3
Schutzart (IP) IP40 entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Lagerung -50…85 °C
Feuerbeständigkeit 960 °C entspricht IEC 60695-2-11
Betriebshöhe 5.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 21 cm
VPE 1 Breite 10,5 cm
VPE 1 Länge 22 cm
VPE 1 Gewicht 1,618 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Enthält Halogene Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months