Beschreibung der Pole
|
3P
|
Nutzungskategorie
|
Kategorie A entspricht IEC 60947-2
AC-3 entspricht IEC 60947-4-1
|
Betriebsposition
|
Jede Position
|
Motorleistung (kW)
|
11 kW bei 400 - 415 V AC 50/60 Hz
15 kW bei 500 V AC 50/60 Hz
18,5 kW bei 660 - 690 V AC 50/60 Hz
15 kW bei 400 - 415 V AC 50/60 Hz
18,5 kW bei 400 - 415 V AC 50/60 Hz
22 kW bei 400 - 415 V AC 50/60 Hz
18,5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz
22 kW bei 500 V AC 50/60 Hz
30 kW bei 500 V AC 50/60 Hz
22 kW bei 660 - 690 V AC 50/60 Hz
30 kW bei 660 - 690 V AC 50/60 Hz
45 kW bei 660 - 690 V AC 50/60 Hz
|
Ausschaltvermögen
|
100 kA Icu bei 220 - 240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
50 kA Icu bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
50 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
15 kA Icu bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
8 kA Icu bei 660 - 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
25 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
Steuerungstyp
|
Kippschalter
|
[In] Bemessungsstrom
|
50 A
|
Magnetischer Auslösestrom
|
300…700 A
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
800 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
115 A entspricht IEC 60947-4-1
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV entspricht IEC 60947-2
|
Verlustleistung pro Pol
|
6,1 W
|
Mechanische Lebensdauer
|
40000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
20000 Zyklen für AC-3 bei 440 V In/2
10000 Zyklen für AC-3 bei 440 V In
|
Max. Betriebsrate
|
25 cyc/h
|
Nennleistung
|
Kontinuierlich entspricht IEC 60947-4-1
|
Anschlussraster
|
27 mm ohne Spreizhalter
35 mm mit Spreizhalter
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Ringkabelschuhklemmen
|
Anzugsdrehmoment
|
9 Nm für Kabel 16…95 mm²
5 Nm für Kabel 1,5…10 mm²
|
Mechanische Robustheit
|
Schwingungen: +/-1 mm 2 - 13,2 Hz entspricht IEC 60068-2-6
Schwingungen: 0,7 Gn 13,2 - 100 Hz entspricht IEC 60068-2-6
Schocks: 15 Gn 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Höhe
|
155 mm
|
Breite
|
81 mm
|
Tiefe
|
116 mm
|
Produktgewicht
|
1,5 kg
|
Farbe
|
Grau (RAL 7016)
|
Eignung für Isolation
|
Ja entspricht IEC 60947-1
|