Schneider-Electric
 
GVAED011 Bild- scope
GVAED011
Hilfsschalter 1Ö+1S, Fehler
EAN Code EAN Code: 
3389119405485
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
TeSys Deca
Kurzbezeichnung des Geräts GVAED
Produkt- oder Komponententyp Hilfsschalterblock
Produktkompatibilität GV3P
GV3L
Montageort Vorderseite
Betrieb der Hilfskontakte Fehlersignal 1 S
Zusammensetzung des Polkontakts 1 S + 1 Ö
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 600 V entspricht UL 508
690 V entspricht IEC 60947-1
600 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 24 - 240 V AC
24 - 60 V DC
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 2,5 A
Mechanische Lebensdauer 100000 Zyklen
Min. Schaltstrom 5 mA
Min. Schaltspannung 17 V
Schutzart GB2CB - Leistungsschalter
GG-Sicherung 10 A
Nennbetriebsleistung in VA 300 VA bei 48 V AC-15 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen
400 VA bei 690 V AC-15 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen
500 VA bei 110…127 V AC-15 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen
500 VA bei 500 V AC-15 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen
650 VA bei 440 V AC-15 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen
720 VA bei 230…240 V AC-15 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen
850 VA bei 380…415 V AC-15 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen
Nennbetriebsleistung in W 120 W bei 240 V DC-13 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen
140 W bei 110 V DC-13 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen
140 W bei 24 V DC-13 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen
180 W bei 60 V DC-13 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen
240 W bei 48 V DC-13 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen
[M] Anzugsdrehmoment 1,4 Nm - auf Schraubklemmenleisten
Höhe 11 mm
Breite 45 mm
Tiefe 29 mm
Produktgewicht 0,05 kg
Montage
Umgebungseigenschaften Normale Umgebungsbedingungen
Produktzertifizierungen UKCA
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,000 cm
VPE 1 Breite 3,000 cm
VPE 1 Länge 4,500 cm
VPE 1 Gewicht 17,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 3,500 cm
VPE 2 Breite 10,000 cm
VPE 2 Länge 15,000 cm
VPE 2 Gewicht 174,000 g
VPE 3 Art S02
VPE 3 Menge 220
VPE 3 Höhe 15,000 cm
VPE 3 Breite 30,000 cm
VPE 3 Länge 40,000 cm
VPE 3 Gewicht 4,128 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months