|
|
|
GVAN20
Hilfsschalter, 2S, seitlich
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
TeSys Deca
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
GVAN
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Hilfsschalterblock
|
Produktkompatibilität
|
GV2ME
GV3P
GV2RT
GV2LE
GV2L
GV3L
GV2P
|
Montageort
|
Linke Seite
|
Zusammensetzung des Polkontakts
|
2 S
|
Zusatzmerkmale
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
600 V entspricht UL 508
690 V entspricht IEC 60947-1
600 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
48 - 690 V AC
24 - 240 V DC
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
6 A
|
Mechanische Lebensdauer
|
100000 Zyklen
|
Min. Schaltstrom
|
5 mA
|
Min. Schaltspannung
|
17 V
|
Schutzart
|
GB2CB - Leistungsschalter
GG-Sicherung 10 A
|
Nennbetriebsleistung in VA
|
300 VA bei 48 V AC-15 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen
414 VA bei 690 V AC-15 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen
500 VA bei 110…127 V AC-15 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen
500 VA bei 500 V AC-15 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen
650 VA bei 440 V AC-15 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen
720 VA bei 230…240 V AC-15 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen
850 VA bei 380…415 V AC-15 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen
|
Nennbetriebsleistung in W
|
120 W bei 240 V DC-13 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen
140 W bei 110 V DC-13 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen
140 W bei 24 V DC-13 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen
180 W bei 60 V DC-13 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen
240 W bei 48 V DC-13 - elektrische Beständigkeit: 100000 Zyklen
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
1,4 Nm - auf Schraubklemmenleisten
|
Höhe
|
89 mm
|
Breite
|
9,3 mm
|
Tiefe
|
66 mm
|
Produktgewicht
|
0,05 kg
|
Farbe
|
Dunkelgrau
|
Montage
Umgebungseigenschaften
|
Normale Umgebungsbedingungen
|
Produktzertifizierungen
|
UKCA
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,400 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,800 cm
|
VPE 1 Länge
|
15,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
41,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
9,500 cm
|
VPE 2 Breite
|
9,800 cm
|
VPE 2 Länge
|
15,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
461,000 g
|
VPE 3 Art
|
S02
|
VPE 3 Menge
|
60
|
VPE 3 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
3,050 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|