Schneider-Electric
 
GVAS225 Bild- scope
GVAS225
Arbeitsstromauslöser, 220-240V 50Hz, für GV
EAN Code EAN Code: 
3389110343724
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
TeSys Deca
Produkt- oder Komponententyp Arbeitsstromauslöser
Kurzbezeichnung des Geräts GVAS
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie TeSys GV2ME
TeSys GV2LE
TeSys GV2L
TeSys GV2P
TeSys GV3L
TeSys GV3P
TeSys Deca
[Uc] Steuerkreisspannung 220 - 240 V AC 50 Hz
Steuerkreisspannungsgrenzen 0,7 - 1,1 Un
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 690 V AC entspricht IEC 60947-1
600 V AC entspricht UL 60947-4-1
600 V AC entspricht CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
Schwellenwert-Auslösespannung 0,75 - 0,2 Un
Anzugsleistung in VA 14 VA AC
Anzugsleistung in W 10,5 W
Halteleistungsaufnahme in VA 5 VA AC
Halteleistungsaufnahme in W 1,6 W
Betriebszeit 10 - 15 ms entspricht IEC 60947-1
Lastfaktor 100 %
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1…2,5 mm²starr
Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…2,5 mm²starr
Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,75…2,5 mm²flexibel ohne Kabelende
Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,75…2,5 mm²flexibel ohne Kabelende
Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,75…1,5 mm²flexibel mit Kabelende
Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,75…1,5 mm²flexibel mit Kabelende
[M] Anzugsdrehmoment < 1,4 Nm auf Schraubklemmenleisten
Mechanische Lebensdauer 10000 Zyklen mit GV3P und GV3L
30000 Zyklen mit GV2ME und GV2P
Menge pro Satz Satz à 10
Höhe 89 mm
Breite 18 mm
Tiefe 66 mm
Produktgewicht 0,105 kg
Farbe Dunkelgrau
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,7 cm
VPE 1 Breite 8,3 cm
VPE 1 Länge 9,3 cm
VPE 1 Gewicht 115,0 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 16
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 15 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 2,042 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months