|
|
|
HMIG3X
Harmony GTUX Outdoor Box Modul für 7, 12 + 15 Zoll Display GTUX, 2 x Ethernet, 2 x serielle COM, USB, 2 x SD-Kartenslot, Edelstahlfront
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony GTUX
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Anschlusselement
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
eXtreme Box
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
12 V DC Stromversorgung
|
Leistungsaufnahme in W
|
20,0 W
|
Zusatzmerkmale
Integrierte Schnittstellen
|
Ethernet TCP/IP mit 2 RJ45 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T
COM1 serielle Verbindung RJ45 RS485, Übertragungsrate: 110 - 115200 Bit/s
COM1 serielle Verbindung RJ45 RS485, Übertragungsrate: 187,5 Kbit/s
COM2 serielle Verbindung SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, Übertragungsrate: 110 - 115200 Bit/s
COM2 serielle Verbindung SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, Übertragungsrate: 187,5 Kbit/s
Zusätzliche Schnittstelle Klemmenleiste
Erweiterungseinheit Feldbus-Karte
USB 2.0-Schnittstelle mit 2 USB Typ A
USB 2.0-Schnittstelle USB Typ Mini-B
|
Kommunikationsprotokoll
|
Modbus TCP/IP
Modbus, seriell
Uni-Telway
|
Betriebssystem
|
Harmony
|
Softwarepaket
|
Vijeo Designer Run Time
EcoStruxure Operator Terminal Expert
|
Prozessorname
|
CPU RISC 600 MHz
|
Datenspeichergerät
|
1 GB SD-Karte
|
Speicherbeschreibung
|
256 MB RAM intern (2 x 13 mm Platine)
512 kB NVRAM Backup-Speicher
|
Anzahl der Steckplätze
|
2 slot(s) for SD-Karte
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Breite
|
188 mm
|
Höhe
|
131 mm
|
Tiefe
|
45 mm
|
Produktgewicht
|
0,9 kg
|
Montage
Standards
|
UL 61010
UL 121201
CSA C22.2 Nr. 213
CSA C22.2 Nr. 61010-1
IEC 61132-2
|
Produktzertifizierungen
|
CE
KC
RCM
EAC
ATEX zone 2/22
IEC-Ex
UL
CSA
UKCA
UKEX
|
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
|
1 kV (Signalanschlüsse) entspricht IEC 61000-4-4
2 kV (Stromanschlüsse) entspricht IEC 61000-4-4
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
|
6 kV Kontaktentladung entspricht EN/IEC 61000-4-2 Level 3
8 kV Luftaustritt entspricht EN/IEC 61000-4-2 Level 3
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-30…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-30…70 °C
|
Verschmutzungsgrad
|
2 entspricht EN 61131-2 Ed.3
|
Umgebungseigenschaften
|
Frei von korrosiven Gasen
|
Relative Feuchtigkeit
|
10…90 % nicht kondensierend
|
Betriebshöhe
|
2.000 m
|
Vibrationsfestigkeit
|
7 mm (f = 5…9 Hz)X-, Y-, Z-Richtungen für 10 Zyklen (ca. 100 min) entspricht EN/IEC 61131-2
19.6 m/s² (f = 9…150 Hz) entspricht EN/IEC 61131-2
|
Stoßfestigkeit
|
392 m/s² (X, Y, Z Richtungen für 3 Mal) entspricht EN/IEC 61131-2
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung entspricht EN/IEC 61000-4-2 Level 3
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
13,1 cm
|
VPE 1 Breite
|
21 cm
|
VPE 1 Länge
|
26 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1214,5 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
4
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
40 cm
|
VPE 2 Länge
|
60 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5762 g
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
48
|
VPE 3 Höhe
|
80 cm
|
VPE 3 Breite
|
120 cm
|
VPE 3 Länge
|
110 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
78144 g
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|