|
|
|
HMIGTO2310
Optimized Touchpanel 320x240 Pixel QVGA- 5,7" TFT, 96 MB
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony GTO
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Erhabener Touchscreen
|
Anzeigefarbe
|
65.536 Farben
|
Displaygröße
|
5,7 Zoll
|
Versorgung
|
Externe Quelle
|
Betriebssystem
|
Harmony
|
Batterietyp
|
Lithium Batterie für internes RAM, Autonomie: 100 Tage, Ladezeit = 5 d, Batteriedauer = 10 Jahr(e)
|
Zusatzmerkmale
Klemmen-Typ
|
Touchscreen-Display
|
Displaytyp
|
Farb-TFT LCD m Rückbeleuchtg
|
Displayauflösung
|
320 x 240 Pixel QVGA
|
Berührungsempfindl Bereich
|
1024 x 1024
|
Touch Panel
|
Widerstandsschicht, 1000000 Zyklen
|
Rückbeleuchtungs-Lebensdauer
|
50.000 Stunden weiß bei 25 °C
|
Helligkeit
|
16 Ebenen - Steuerung über Touchpanel
16 Ebenen - Steuerung durch Software
|
Zeichensatz
|
Koreanisch
Taiwanesisch (traditionelles Chinesisch)
ASCII (europäische Zeichen)
Chinesisch (vereinf Chin)
Japanisch (ANK, Kanji)
|
[UH,nom] Nennhilfsspannung
|
24 V DC
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
19,2…28,8 V
|
Einschaltstrom
|
30 A
|
Max. Leistungsaufnahme in W
|
6,5 W Wenn keine externen Geräte mit Strom versorgt werden
4,5 W Wenn Hintergrundbeleuchtung AUS ist
5 W Wenn Hintergrundbeleuchtung gedimmt wird
10,5 W
|
Lokale Signalisierung
|
LED-Statusanzeige grün, stetig leuchtend für Offline
LED-Statusanzeige grün, stetig leuchtend für Betrieb
LED-Statusanzeige orange, Blitzlicht für Software Start-up
LED-Statusanzeige rot, stetig leuchtend für Spannungsversorgung (ON)
LED-Statusanzeige klar, ausgeblendet für Spannungsversorgung (AUS)
COM2 LED gelb, stetig leuchtend für Daten werden übertragen
COM2 LED gelb, ausgeblendet für keine Datenübertragung
LED SD-Karte grün, stetig leuchtend für Karte ist eingeführt
LED SD-Karte grün, ausgeblendet für Karte ist nicht eingeführt oder Zugriff nicht möglich
|
Softwarebezeichnung
|
Vijeo Designer Konfigurationssoftware >= V6.1
|
Speicherbeschreibung
|
Flash EPROM, 96 MB
|
Daten gesichert
|
512 kB internes RAM (SRAM)
|
Datenspeichergerät
|
SD-Karte, <= 32 GB
SDHC-Karte, <= 32 GB
|
Ladbare Protokolle
|
Schneider Electric Modicon Modbus
Schneider Electric Modicon Uni-TE
Schneider Electric Modicon Modbus Plus
Schneider Electric Modicon FIPWAY
Mitsubishi Melsec Fremdprotokolle
Omron Sysmac Fremdprotokolle
Rockwell Automation Allen-Bradley Fremdprotokolle
Siemens Simatic Fremdprotokolle
Schneider Electric Modicon Modbus TCP
|
Integrierte Verbindungsart
|
COM1 serielle Verbindung SUB-D 9, Schnittstelle: RS232C, Übertragungsrate: 2.400 - 115.200 Bit/s
COM2 serielle Verbindung RJ45, Schnittstelle: RS485, Übertragungsrate: 2.400 - 115.200 Bit/s
COM2 serielle Verbindung RJ45, Schnittstelle: RS485, Übertragungsrate: 187,5 kbps kompatibel mit Siemens MPI
Ethernet RJ45, Schnittstelle: 10BASE-T/100BASE-TX
Ethernet RJ45, Schnittstelle: IEEE 802.3
USB 2.0 Typ A
USB 2.0 Typ Mini-B
|
Produktmontage
|
Bündiger Einbau
|
Befestigungsmodus
|
Mit 4 Schraubklemmen
|
Material der Vorderseite
|
PPT
|
Gehäusematerial
|
PPT
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Breite
|
169,5 mm
|
Höhe
|
137 mm
|
Tiefe
|
59,5 mm
|
Produktgewicht
|
0,8 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 61000-6-2
UL 508
IEC 61131-2
|
Produktzertifizierungen
|
cULus
C-Tick
CE
KCC
UKCA
UKEX
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-20…60 °C
|
Relative Feuchtigkeit
|
10…90 % Betauung nicht zulässig
|
Betriebshöhe
|
< 2.000 m
|
Schutzart (IP)
|
IP20 (Rückplatte) entspricht IEC 60529
IP65 (Frontplatte) entspricht IEC 60529
|
Schutzart (NEMA)
|
NEMA 4X Frontplatte (Innenanwendung)
|
Stoßfestigkeit
|
147 m/s² 3 Stöße in jede Richtung X, Y und Z entspricht IEC 61131-2
|
Vibrationsfestigkeit
|
3,5 mm (f = 5…9 Hz) - X-, Y-, Z-Richtungen für 10 Zyklen (ca. 100 min) - entspricht IEC 61131-2
1 gn (f = 9…150 Hz) - X-, Y-, Z-Richtungen für 10 Zyklen (ca. 100 min) - entspricht IEC 61131-2
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
|
6 kV Kontaktentladung entspricht IEC 61000-4-2 Level 3
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
14,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
18,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
23,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,055 kg
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
4
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,000 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
64
|
VPE 3 Höhe
|
105,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
100,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|