Schneider-Electric
 
HMIYCABDP51 Bild- scope
HMIYCABDP51
Display cable, Harmony Modular iPC, DP to DP for digital Video signal from Box PC to Adaptor
EAN Code EAN Code: 
3606481245687
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony Modular iPC
Produkt- oder Komponententyp Anzeigekabel
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Zubehör / Teiletyp Verbindungsleitung
Zubehör / Zielkategorie Display adaptor
Zusatzmerkmale
Kabellänge 5 m
Elektrische Verbindung 2 Stecker für Display-Schnittstelle
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 15,0 cm
VPE 1 Breite 23,5 cm
VPE 1 Länge 37,5 cm
VPE 1 Gewicht 800,0 g
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 3
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 40,0 cm
VPE 2 Länge 60,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,4 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 288
VPE 3 Höhe 80 cm
VPE 3 Breite 105 cm
VPE 3 Länge 125 cm
VPE 3 Gewicht 25,012 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate