|
|
|
HMIYM2064M1
M.2 SSD-Speicher 64Gb
|
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung APR 30, 2029
|
|
Ende des Standard-Services
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony iPC
|
Produkt- oder Komponententyp
|
SSD-Festplatte
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Ersatzteil
|
Zubehör / Zielkategorie
|
HMIBMO Harmony modular box PC optimized
|
Zusatzmerkmale
Datenspeichergerät
|
64 GB M.2 SSD TLC für 1500000 h
|
Bausatz-Zusammensetzung
|
Schrauben
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
14,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
16,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
60,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
4
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
540,000 g
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|