Schneider-Electric
 
ILE2T661PB1A2 Bild- scope
ILE2T661PB1A2
Integrierter Antrieb EC-Motor, Lexium ILE2, 24-48V, Modbus TCP, 66mm, 0,43Nm, Leiterplattenverbinder, Stirnrad 38:1
EAN Code EAN Code: 
3606485189215
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Integrierter Lexium-Antrieb
Produkt- oder Komponententyp Integrierter Bewegungsantrieb
Kurzbezeichnung des Geräts ILE
Motortyp Bürstenloser Gleichstrommotor
Anzahl Motorpole 6
Anzahl der Netzphasen Einzelphase
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 48 V
24 V
Netzwerktyp DC
Kommunikationsschnittstelle Modbus TCP, integriert
Länge 174 mm
Wicklungsart Mittlere Drehzahl und mittleres Drehmoment
Elektrische Verbindung Steckverbinder für Platine
Haltebremse Ohne
Getriebetyp Geradzahngetriebe, 3 Stufen
Reduktionsverhältnis 38:1 (75:2)
Nenndrehzahl 107 U/min bei 24 V
133 U/min bei 48 V
Nenndrehmoment 7,3 Nm bei 24 V
7,3 Nm bei 48 V
Zusatzmerkmale
Übertragungsgeschwindigkeit 10, 100 Mbits
Montagehalterung Flansch
Motorflanschgröße 66 mm
Anzahl der Motorstufen 1
Zentrieren des Bunddurchmessers 16 mm
Zentrierbundtiefe 4 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 4,4 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 73,54 mm
Art der Rückkopplung BLDC-Encoder
Wellenende Mit Passfeder
Zweite Welle Ohne zweites Wellenende
Wellendurchmesser 10 mm
Wellenlänge 25 mm
Breite Passfeder 16 mm
Versorgungsspannungsgrenzen 18…55,2 V
Leistungsaufnahme 7000 mA Spitzenwert
5500 mA maximale Dauerleistung
Zugehörige Absicherung 16 A
Inbetriebnahme-Schnittstelle RS485 Modbus TCP (9,6, 19,2 und 38,4 kBaud)
Eingangs-/Ausgangstyp 4 Signale (jedes als Eingang oder Ausgang zu verwenden)
Spannungswert für garantierten Status 0 -3 - 4,5 V
Spannungswert für garantierten Status 1 15 - 30 V
Diskreter Eingangsstrom 10 mA bei 24 V ein/STO_A für Sicherheitseingang
3 mA bei 24 V ein/STO_B für Sicherheitseingang
2 mA bei 24 V für 24 V-Signalschnittstelle
Diskrete Ausgangsspannung 23 - 25 V
Maximaler Schaltstrom 100 mA je Ausgang
200 mA gesamt
Schutzart Überlast der Ausgangsspannung
Kurzschluss der Ausgangsspannung
Sicheres Drehmoment aus
Max. Versorgungsstrom 0,1 A (Leistungsstufe deaktiviert)
6,8 A bei 24 V
3,8 A bei 48 V
Nennleistung am Ausgang 119 W bei 48 V
95 W bei 24 V
Spitzenmoment im Stillstand 13,07 Nm bei 24 V
13,07 Nm bei 48 V
Dauerstillstandsmoment 8,3 Nm
Rastmoment 3 Nm
Drehzahlistwertrückführung 12 Punkte/Umdrehung Motor
0,8° Getriebeabtrieb
Genauigkeitsfehler +/- 0,5 Punkt
Maximales Torsionsspiel 1 °
Rotorträgheit 211 kg.cm²
Max. mechanische Geschwindigkeit 133 U/min
Maximale Radialkraft Fr 200 N (Langzeitbetrieb)
200 N (kurzfristiger Betrieb)
Maximale Axialkraft Fa 10 N (Langzeitbetrieb)
80 N (kurzfristiger Betrieb)
Betriebslebensdauer in Std. 2500 h Lager kurzfristiger Betrieb
15000 h Lager Langzeitbetrieb
Beschriftung CE
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Produktgewicht 1,85 kg
Montage
Normen IEC 50347
EN 61800-3 : 2001-02
EN 61800-3:2001, zweite Umgebung
IEC 60072-1
IEC 61800-3
IEC 61800-3, Aufl. 2
IEC 50178
Produktzertifizierungen TÜV
UL
cUL
Umgebungstemperatur bei Betrieb 40…55 °C (mit Leistungsabfall von 2 % pro °C)
0…40 °C (ohne Leistungsminderung)
Zulässige Geräte-Umgebungstemperatur 105 °C Leistungsverstärker
110 °C Motor
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…70 °C
Betriebshöhe <= 1.000 m ohne Leistungsminderung
Relative Luftfeuchtigkeit 15…85 % Betauung nicht zulässig
Vibrationsfestigkeit 20 m/s² (f= 10…500 Hz) 10 Zyklen entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 150 m/s² 1000 Stöße entspricht IEC 60068-2-29
Schutzart (IP) IP41 Wellenlager: conforming to IEC 60034-5
IP54 gesamt, außer Wellenlager: conforming to IEC 60034-5
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,0 cm
VPE 1 Breite 18,5 cm
VPE 1 Länge 35,5 cm
VPE 1 Gewicht 2,8 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months