Schneider-Electric
 
IMT05072 Bild- scope
IMT05072
Abzweigdose 65X65X45 weiss 7 Einfuerungen
EAN Code EAN Code: 
3606480986383
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktsortiment Mureva
Produktname Mureva-Gehäuse
Produkt- oder Komponententyp Abzweigdose
Geräteanwendung Kabelanlage
Farbton Weiß (RAL 9003)
Menge pro Satz Satz à 5
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Oberfläche
Befestigung Durch Schraube:Gehäuse
Basisabmessungen 65 x 45 x 65 mm
Kabeleinführung Durchführungen
Kabeleinführungsnummer 7 Durchmesser: 20 mm
Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Gehäuse
PP (Polypropylen): Abdeckung
Höhe 65 mm
Breite 65 mm
Tiefe 45 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Schutzart (IP) IP55
Schutzart (IK) IK07
Glühdrahttemperatur 650 °C
Normen EN 60670
CE
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,1 cm
VPE 1 Breite 8,2 cm
VPE 1 Länge 8,2 cm
VPE 1 Gewicht 68,0 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate