|
|
|
IMT23207
THORSMAN IR Thermometer mit LCD-Display für Oberflächenmessung -20°C bis 520°C
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Thermometer
|
Versorgung
|
Batterie 9 V
|
Typ der Technologie
|
Laser
|
Zusatzmerkmale
Displaytyp
|
Handheld-Infrarotthermometer: hintergrundbeleuchtetes Display (LCD)
|
Messtemperatur
|
Handheld-Infrarotthermometer: -20…520 °C
|
Benutzersprache
|
Spanisch
Ungarisch
Polnisch
Portugiesisch
Französisch
Deutsch
|
Höhe
|
180 mm
|
Breite
|
85 mm
|
Tiefe
|
50 mm
|
Produktgewicht
|
150 g Ohne Batterie
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
17,1 cm
|
VPE 1 Länge
|
29 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
244 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
13
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,86 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|