Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Spannungsprüfer
|
Versorgung
|
2 Batterie 1,5 V AAA
|
Zusatzmerkmale
Lokale Signalisierung
|
Vorhandensein von Spannung: LED
Vorhandensein von Spannung: Alarm Geräuschanzeige
|
Messspannung
|
5…1000 V AC
|
Netzwerkfrequenz
|
50 - 400 Hz
|
Messkategorie
|
Kategorie IV 1000 V
|
Benutzersprache
|
Portugiesisch
Ungarisch
Polnisch
Spanisch
Französisch
Deutsch
|
Höhe
|
152 mm
|
Breite
|
32 mm
|
Tiefe
|
28 mm
|
Produktgewicht
|
50 g
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
13,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
24,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
99,000 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
25
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,852 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
200
|
VPE 3 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
34,816 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|