|
|
|
IMT23222
THORSMAN Digital Multimeter mit LCD-Display beleuchtet Kategorie 3 / 600V
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Digitales Multimeter
|
Versorgung
|
Batterie 9 V
|
Zusatzmerkmale
Displaytyp
|
Einf-STN LCD m Rückbeleuchtg
|
Art der Einstellung
|
Manuell
|
Signalfunktion
|
Schwache Batterie von visuell
|
Funktion verfügbar
|
Freisprechbetrieb
Datenhaltefunktion
|
Schutzart
|
Sicherung
|
Messungstyp
|
Spannung DC: 200 mV/2/20/200/600 V
Spannung AC: 200/600 V
Strom DC: 200 µA/2/20/200 mA/10 A
RESISTENZ: 200 Ohm/2/20/200 kOhm/2 MOhm
|
Messkategorie
|
Kategorie III 600 V
|
Benutzersprache
|
Portugiesisch
Polnisch
Spanisch
Deutsch
Französisch
Englisch
|
Höhe
|
150 mm
|
Breite
|
90 mm
|
Tiefe
|
40 mm
|
Produktgewicht
|
290 g Mit Batterie
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
17,4 cm
|
VPE 1 Länge
|
26,4 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
442,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,956 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|