Schneider-Electric
 
IMT37303 Bild- scope
IMT37303
Gummidurchführung TET 7-10 Dichtungsbereich M19, Kabel D7-10mm, grau, VPE=50
EAN Code EAN Code: 
3606480398834
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktpalette Thorsman TET
Produkttyp Tülle
Farbe Grau
Menge pro Packung Satz á 50
Zusatzmerkmale
Material EPDM
Äußerer Kabeldurchmesser 7…10 mm
Bohrungsdurchmesser 19 mm
Höhe 20 mm
Breite 24 mm
Länge 24 mm
Montage
IP-Klasse IP67
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,000 cm
VPE 1 Breite 2,500 cm
VPE 1 Länge 2,500 cm
VPE 1 Gewicht 5,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 6,000 cm
VPE 2 Breite 7,000 cm
VPE 2 Länge 14,000 cm
VPE 2 Gewicht 259,000 g
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 2000
VPE 3 Höhe 30,000 cm
VPE 3 Breite 30,000 cm
VPE 3 Länge 40,000 cm
VPE 3 Gewicht 10,360 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate