|
|
|
IMT37429
Nagelschelle für Rundkabel TC10-14 Nagel (2,0/30/17mm) weiß (VPE=10 Stück)
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Baureihe
|
Thorsman
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Nagelschelle
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
TC
|
Geräteanwendung
|
Installation einer Rundleitung
|
Cable type
|
Rundleitung 10 - 14 mm
|
Installationstyp
|
Innenraum
|
Geliefertes Zubehör
|
Nagel
|
Nageldurchmesser
|
2 mm
|
Länge
|
30 mm
|
Einbautiefe
|
17 mm
|
Zusatzmerkmale
Farbton
|
Weiß (NCS 0500)
|
Material
|
Clip: PP (Polypropylen)
Nagel: elektroplattiert gehärteter Stahl
|
Atmosphärische/Korrosivitäts-Kategorie
|
C2
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…80 °C
|
Montage
Umgebungseigenschaften
|
Stoßfest
UV-beständig
|
Verpackungstyp
|
Plastiktüte und Pappe mit Eurohole
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
13,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
2 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,3 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
30 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
2 cm
|
VPE 2 Breite
|
20 cm
|
VPE 2 Länge
|
35 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
150 g
|
VPE 3 Art
|
S02
|
VPE 3 Menge
|
60
|
VPE 3 Höhe
|
15 cm
|
VPE 3 Breite
|
30 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
1,8 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|