|
|
|
IMT46921
Kabelbinder 300X3,6 (VPE=100Stück) Farbe: klar
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung SEP 30, 2023
|
|
Ende des Standard-Services DEZ 06, 2023
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktpalette
|
Thorsman
|
Baureihe
|
Thorsman
|
Produkttyp
|
Kabelbinder
|
Farbe
|
Natürlich
|
Anzahl pro Verpackung
|
Satz à 100
|
Zusatzmerkmale
Min. Anzugsdurchmesser
|
3,5 mm
|
Max. Anzugsdurchmesser
|
84 mm
|
Einsatzbedingungen
|
Innenraum
|
Widerstandsfähigkeit gegen Verdrehen
|
Reißfestigkeit: 180 N
|
Material
|
PA (Polyamid) 6.6 UV-stabilisiert
|
Länge
|
300 mm
|
Breite
|
3,6 mm
|
Produktgewicht
|
0,131 kg
|
Marktsegment
|
Kleingewerbe
|
Montage
Umgebungseigenschaften
|
Feuerbeständigkeit Nadelflamme 30 s conforming to IEC 60695-11-5
|
Flammenfestigkeit
|
Selbstlöschend entspricht UL 94 V2
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…85 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1 cm
|
VPE 1 Breite
|
11 cm
|
VPE 1 Länge
|
38 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,36 g
|
VPE 2 Art
|
BAG
|
VPE 2 Menge
|
100
|
VPE 2 Höhe
|
11 cm
|
VPE 2 Breite
|
11 cm
|
VPE 2 Länge
|
38 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
138 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
6000
|
VPE 3 Höhe
|
40 cm
|
VPE 3 Breite
|
40 cm
|
VPE 3 Länge
|
12 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
8,87 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|