Schneider-Electric
 
IMT47218 picture- scope
IMT47218
MUREVA LED reflektor, 30W, 3000lm, 4000K, IP44, mozgásérzékelővel, 230V
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Mureva Styl
Termékválaszték Mureva Styl
Termék vagy alkatrész típusa Vízszivárgás érzékelő
Készülék alkalmazás Raktárak és parkoló garázsok
Lakossági
Médiaeszköz-támogatás
Impulzusgenerátor
Secure lighting
Staging equipment
Kiegészítő jellemzők
A telepítés típusa Kültéri
Total system power 30 W
Fényforrás LED
[Ue] névleges üzemi feszültség 230 V AC
Power factor 0,9
Színvisszaadási index R a = 80
Fényáram 3000 lm
Izzó élettartama 50000 óra
Színhőmérséklet 4000 K
Színárnyalat Fekete
Tartozék Sensor
Elektromos szigetelési osztály H osztály
Sugárzási szög 110 °
Forma Négyszögletes
Magasság 189,4 mm
Szélesség 201,4 mm
Mélység 26,5 mm
Nettó súly 820 g
Környezet
Környezeti jellemző Időjárásálló
IP védettségi fok IP44
IK védettségi fok IK04
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -30…45 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 21,8 cm
1. csomag szélessége 21,8 cm
1.csomag hossza 21,8 cm
1. csomag súlya 800 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 40 cm
2. csomag hossza 60 cm
2. csomag súlya 8,703 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 80
3.csomag magassága 75 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 120 cm
3. csomag súlya 81,624 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
Sustainable packaging Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 3 years