Schneider-Electric
 
INS60503 Bild- scope
INS60503
Anschlußsatz flach 2XActassi 500 cat6 UTP Alueffekt Typ:CYB-DP
EAN Code EAN Code: 
3606481258281
Schneider Electric
Download & Dokumente 1 bis 8 von 8
Technische Zeichnung
 
RJ45 S-One Shielded, wiring diagram (en) English   2024-06-15       
 
Katalog
 
Thorsman F80 installation System English   2024-06-15  summary
Thorsman F80 installation System

Trunking, Floor boxes poles, Posts, etc: 172 pages of the F80 system.
 
Thorsman-F80-Installationssystem – Großzügige Lösungen mit Raum für Innovation German   2024-06-15  summary
Thorsman-F80-Installationssystem – Großzügige Lösungen mit Raum für Innovation

Über die Jahre wurde das Thorsman-F80-Installationssystem* in enger Zusammenarbeit mit Elektroinstallateuren entwickelt, deren Rückmeldungen für laufende Aktualisierungen, Erweiterungen und Anpassungen sehr wertvoll sind. Heute ist das Thorsman-F80-Installationssystem ökologisch optimiert, vollständig integriert und vielseitig genug, um alle Herausforderungen, die der Arbeitsalltag an Elektroinstallateure stellt, zu meistern. Die Arbeitszufriedenheit wird durch eine Reihe von Vorteilen gewährleistet – von dem beeindruckenden Raum für große Mengen von Kabeln bis hin zur werkzeuglosen Schnellanschlusstechnologie.
 
 
Umweltzertifikat  (ROHS/REACH)
 
INS60503 China-RoHS-Erklärung German   2024-06-21  summary
INS60503 China-RoHS-Erklärung

Anschlußsatz flach 2XActassi 500 cat6 UTP Alueffekt Typ:CYB-DP
 
INS60503 EU-RoHS-Erklärung German   2024-06-21  summary
INS60503 EU-RoHS-Erklärung

Anschlußsatz flach 2XActassi 500 cat6 UTP Alueffekt Typ:CYB-DP
 
INS60503 REACh-Erklärung German   2024-06-21  summary
INS60503 REACh-Erklärung

Anschlußsatz flach 2XActassi 500 cat6 UTP Alueffekt Typ:CYB-DP
 
 
Konformitätserklärung
 
EU Declaration of Conformity English, French   2024-04-25       
 
Gebrauchsanleitung
 
S-One Cat 5e, Cat 6, Cat 6a-Installationsanweisungen (de) Kazakh, Bulgarian, Czech, German, English, Spanish, Estonian, French, Greek, Croatian, Hungarian, Italian, Lithuanian, Latvian (Lettish), Dutch, Polish, Portuguese, Romanian, Serbian, Russian, Slovenian, Slovak, Turkish, Ukrainian   2024-06-15