|
|
|
INS60522
USB Ladestation A+C 2 Ausg. max. 2,4A Abdeckung Schriftfeld weiß TYP:CYB USB A+C
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
CYB
|
Produkt- oder Komponententyp
|
USB-Ladegerät
|
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung
|
Ladegerät
|
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Gerätedarstellung
|
Mechanismus mit Zentralplatte
|
Farbton
|
Weiß
|
Oberflächenbehandlung
|
Unbehandelt
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben
Mit Krallen
|
Verpackungstyp
|
Flowpack
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
100 - 240 V AC +/-10 % bei 50/60 Hz
|
Max. Leistungsaufnahme in W
|
0,075 W
|
Nennausgangsleistung
|
12 W
|
Eingangsleistung
|
12 W
|
Lebensdauer in Stunden
|
30000 h 12 W
|
Integrierte Verbindungsart
|
1 USB Typ A 5 V DC, maximaler Laststrom: 2,4 A
1 USB Typ C 5 V DC
|
Material
|
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): centre plate
PC (Polykarbonat) GF10 FR: Gehäuse
PC (Polykarbonat) GF10 FR: Interne Abdeckung
|
Schutzart
|
Kurzschlussschutz
|
Anzahl der Klemmen
|
2 Schraubklemmen
|
Klemmverbindungskapazität
|
2 x 0,75 - 2 x 2,5 mm² für fest Kabel(n)
2 x 0,75 - 2 x 2,5 mm² für flexibel Kabel(n)
2 x 0,75 - 2 x 2,5 mm² für verseilt Kabel(n)
|
Drahtabisolierungslänge
|
8 mm
|
Produktkompatibilität
|
Handy/Tablet Mac iOS
Handy/Tablet Android
Handy/Tablet Windows
|
Höhe
|
45 mm
|
Breite
|
22,5 mm
|
Tiefe
|
42 mm
|
Einbautiefe
|
30,8 mm
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…40 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-5…50 °C
|
Normen
|
EN 62684
ETSI EN 301 489-4
EN 60950-1
|
Richtlinien
|
2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit
2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Klasse II
|
Schutzart (IK)
|
IK04
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
137 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
9,4 cm
|
VPE 2 Breite
|
38,5 cm
|
VPE 2 Länge
|
18,8 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,51 kg
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
30
|
VPE 3 Höhe
|
18,5 cm
|
VPE 3 Breite
|
30 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
4,94 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|