all the components to create a complete trunking installation with 230 V and low current (RJ45) outlets. / Very fast and reliable coupling system.
Thorsman F80 installation System
English
2024-06-15
Thorsman F80 installation System
Trunking, Floor boxes poles, Posts, etc: 172 pages of the F80 system.
Thorsman-F80-Installationssystem – Großzügige Lösungen mit Raum für Innovation
German
2024-06-15
Thorsman-F80-Installationssystem – Großzügige Lösungen mit Raum für Innovation
Über die Jahre wurde das Thorsman-F80-Installationssystem* in enger Zusammenarbeit mit Elektroinstallateuren entwickelt, deren Rückmeldungen für laufende Aktualisierungen, Erweiterungen und Anpassungen sehr wertvoll sind. Heute ist das Thorsman-F80-Installationssystem ökologisch optimiert, vollständig integriert und vielseitig genug, um alle Herausforderungen, die der Arbeitsalltag an Elektroinstallateure stellt, zu meistern. Die Arbeitszufriedenheit wird durch eine Reihe von Vorteilen gewährleistet – von dem beeindruckenden Raum für große Mengen von Kabeln bis hin zur werkzeuglosen Schnellanschlusstechnologie.
Umweltzertifikat (ROHS/REACH)
INS64222 China-RoHS-Erklärung
German
2024-06-21
INS64222 China-RoHS-Erklärung
USB 3.0 Kabel ohne Abdeckung zur Verwendung mit Befest: CYB-DP Typ: USB-Kabel
INS64222 EU-RoHS-Erklärung
German
2024-06-21
INS64222 EU-RoHS-Erklärung
USB 3.0 Kabel ohne Abdeckung zur Verwendung mit Befest: CYB-DP Typ: USB-Kabel
INS64222 REACh-Erklärung
German
2024-06-21
INS64222 REACh-Erklärung
USB 3.0 Kabel ohne Abdeckung zur Verwendung mit Befest: CYB-DP Typ: USB-Kabel
Produktumweltprofil
OptiLine - POWER SOCKET OUTLET - Product Environmental Profile
English
2024-04-30
OptiLine - POWER SOCKET OUTLET - Product Environmental Profile