Schneider-Electric
 
ISM10902 Bild- scope
ISM10902
OptiLine 45 OptiLine 70, Trennschiene, PVC (Polyvinylchlorid), weiß
EAN Code EAN Code: 
3606480028410
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe OptiLine 45
OptiLine 70
Installationssystem für die Verkabelung Brüstungskanal
Produkttyp Kabelpritsche
Farbe Weiß (RAL 9010)
Mengenpaket 1 / Einheit 24 m
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle Kunststoff
Aluminium
Dimension des Lichtwellenleiters 75 x 55 mm
120 x 55 mm
165 x 55 mm
95 x 55 mm
155 x 55 mm
140 x 55 mm
185 x 55 mm
80 x 55 mm
Befestigungsmodus Schnappmontage
Produktmaterial PVC (Polyvinylchlorid)
Länge 1000 mm
Höhe 17 mm
Breite 47 mm
Montage
Normen 73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:2005
EN 50085-1:2013/A1
EN 50085-2-1:2006
EN 50085-2-1:2011/A1
NF C 68-102
Betriebstemperatur -25…60 °C
Schutzart (IP) IP30
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,2 cm
VPE 1 Breite 4,7 cm
VPE 1 Länge 100,0 cm
VPE 1 Gewicht 170,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 24
VPE 2 Höhe 11,3 cm
VPE 2 Breite 15,0 cm
VPE 2 Länge 102,0 cm
VPE 2 Gewicht 4,21 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 480
VPE 3 Höhe 82,0 cm
VPE 3 Breite 80,0 cm
VPE 3 Länge 120,0 cm
VPE 3 Gewicht 99,0 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months