|
|
|
ISM20805P
Zuführadapter polarweiss für Optiline 50
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 23, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
OptiLine
|
Installationssystem für die Verkabelung
|
Consolidation Point
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Adapter
|
Zusatzmerkmale
Art des Tischverteilers
|
Anschlusskastenset
|
Gerätedarstellung
|
Leer
|
Farbton
|
Polarweiß (RAL 9003)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Produktkompatibilität
|
Altira Verdrahtungsgerät
Unica Verdrahtungsgerät
|
Material
|
Aluminium pulverbeschichtet
|
Höhe
|
25 mm
|
Durchmesser
|
58,5 mm
|
Marktsegment
|
Kleingewerbe
Gebäude
|
Montage
Normen
|
IEC 1084-2-4
SS 424 10 32
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…60 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP30
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
6,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
29,0 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
20
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
15 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
805 g
|
VPE 3 Höhe
|
45 cm
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|