|
|
|
ISM20828
Bodenbefestigung für Deckensäule Maße: 13x49x60 Stahl
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 23, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Installationssystem für die Verkabelung
|
Deckensäule
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Bodenbefestigung
|
Zusatzmerkmale
Art der Deckensäule
|
Zweiseitig
Zwei Steckdosenboxen
Eine Steckdosenbox
Einseitig
|
Art der Bodensäule
|
Zweiseitig
Einseitig
|
Farbton
|
Aluminiummetallic
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Oberflächengüte der Deckensäule bzw. der Bodensäule
|
Pulverbeschichtet
Eloxiert
|
Art der Befestigung der Deckensäule
|
Spannmontage
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben
|
Material
|
Stahl elektroplattiert
|
Länge
|
60 mm
|
Höhe
|
13 mm
|
Breite
|
49 mm
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP30
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,3 cm
|
VPE 1 Breite
|
4,9 cm
|
VPE 1 Länge
|
6,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
56,0 g
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|