|
|
|
K2D004QLH
kam kademeli anahtar - 1 kutup - 45° - 20 A - vida montajı
|
|
|
|
|
Ticarileştirilmesine sonu HAZ 30, 2023
|
|
|
|
Uyarı Mesajı
|
Ana
Ürün serisi
|
Harmony K
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Eksiksiz kam anahtarı
|
Bileşen adı
|
K2
|
[Ith] klasik açık hava termik akımı
|
20 A
|
Montaj konumu
|
Ön
|
Sabitleme Modu
|
Çoklu sabitleme
|
Kam anahtarı başlık tipi
|
Ön plakalı 45 x 45 mm
|
Operatörün tipi
|
Siyah kol, uzunluk = 35 mm
|
Döner kol kilitleme
|
Olmadan
|
Açıklama sunumu
|
Ile metalik yazi, 0 - 1 - 2 - 3 - 4 siyah isaret
|
Kam anahtarı fonksiyonu
|
Kademeli anahtar
|
Geri dönüş
|
Olmadan
|
Kapalı konum
|
Kapalı konumu ile
|
Kutup tanımı
|
1P
|
Anahtarlama konumları
|
Sağ: 0° - 45° - 90° - 135° - 180°
|
IP koruma derecesi
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Tamamlayıcı
Adımların sayısı
|
4
|
Anahtarlama açısı
|
45 °
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
690 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunIEC 60947-1
|
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım
|
16 A
|
Elektrik dayanıklılığı
|
200000 cycles AC-23
200000 cycles AC-3
600000 cycles AC-15
600000 cycles AC-21
|
Maksimum çalışma hızı
|
2,5 cyc/mn AC-21
2,5 cyc/mn AC-23
2,5 cyc/mn AC-3
8,333 cyc/mn AC-15
|
Nominal kısa devre kesme akımı (Isc)
|
10000 A
|
Kisa devre korumasi
|
20 A kartuş sigorta, tip gG
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
4 kV yalıtım fonksiyonunda
6 kV 'e uygunIEC 947-1
|
Kontak işlemi
|
Yavaş kesen
|
Pozitif açıklık
|
Ile
|
Elektrikli bağlantı
|
Tutucu vida kelepçesi terminalleri esnek, kelepçeleme kapasitesi: 2 x 1,5 mm²
Tutucu vida kelepçesi terminalleri katı, kelepçeleme kapasitesi: 1 x 2,5 mm²
|
Mekanik dayanıklılık
|
1000000 cycles
|
CAD genel genişliği
|
45 mm
|
CAD genel yüksekliği
|
45 mm
|
CAD genel derinliği
|
87 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,14 kg
|
Ortam
Standartlar
|
IEC 60947-3 için güç devresi
IEC 60947-5-1 için kontrol devresi
CENELEC EN 50013
|
Ürün sertifikaları
|
CSA 240 V 3 hp 3 faz 2 -kutup(lar)
UL 240 V 0,33 hp 1 faz 2 -kutup(lar)
CSA 240 V 1 hp 1 faz
UL 240 V 1 hp 3 faz
|
Koruyucu bakım
|
TC
|
Nominal çalışma ortam sıcaklığı
|
-25…55 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…70 °C
|
Darbe dayanımı
|
30 gn 'e uygunIEC 68-2-27
|
Titreşim direnci
|
5 gn[Alan](f =[Alan]10…150 Hz) 'e uygunIEC 68-2-6
|
Aşırı gerilim kategorisi
|
Class II 'e uygunIEC 536
Class II 'e uygunNF C 20-030
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,2 cm
|
Package 1 Width
|
5,6 cm
|
Package 1 Length
|
10,9 cm
|
Package 1 Weight
|
140,0 g
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
REACh, SVHC içermez
|
Evet
|
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
EU RoHS Bildirisi
|
Toksik ağır metal içermez
|
Evet
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
|
WEEE
|
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
|
Sözleşme garantisi
|
|