Schneider-Electric
 
KAD1PZ Bild- scope
KAD1PZ
Front-Drehgriff KAD, für VN-12, VN-20, V02-V2, schwarzer Griff
EAN Code EAN Code: 
3389110725094
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts KAD1
Produkt- oder Komponententyp Drehgriff
Produktkompatibilität V02 - V2
VN20
VN12
Grifffarbe Schwarz
Zusatzmerkmale
Farbe der Grifffrontplatte Schwarz
Verriegelung des Drehgriffs 1 bis 3 Vorhängeschlösser 4…8 mm
Beschriftung 0 - 1
Befestigung Loch 22,5 mm
Abmessung der Frontplatte des Griffs 60 x 60 mm
Höhe 60 mm
Breite 60 mm
Produktgewicht 0,082 kg
Montage
Schutzart (IP) IP65
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,500 cm
VPE 1 Breite 6,500 cm
VPE 1 Länge 8,000 cm
VPE 1 Gewicht 78,300 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 45
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 3,881 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months