|
|
|
KBB40DF405W
KBB flexibles Schienenelement, 40A, 0,5m, 3L+N+PE
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Canalis
|
Produktname
|
KBB
|
Angebotstyp
|
Classic
Control system
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Flexible element
|
Beschr. d. Sammelschiene
|
Flexible Länge
|
Geräteanwendung
|
Netzsteckdosenverteilung
Beleuchtung
|
Richtungsänderungstyp
|
3 Abmessungen
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
40 A bei 35 °C
25 A bei 35 °C
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230-400 V
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Anzahl Kreise
|
1
|
Sammelschienenbündelpolarität
|
L + N + PE
3L + N + PE
|
Steuerungstyp
|
Kommuniziert
|
Kommunikationsprotokoll
|
DALI
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9003)
|
Zusatzmerkmale
Montagemodus
|
Durch Clips
|
Thermische Belastungsgrenze
|
900 kA².s
|
Maximales abgestrahltes Magnetfeld
|
2 pT
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
0,94 kA
|
[Ipk] Bemessungs-Stoßstrom
|
9,6 kA
|
THDI
|
0…15 % 40 A
15…33 % 32 A
33…100 % 28 A
|
Länge
|
0,5 m
|
Tiefe
|
51 mm
|
Höhe
|
60 mm
|
Produktgewicht
|
800 g
|
Normen
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP55 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK06 entspricht IEC 62262
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…35 °C ohne Leistungsminderung
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
61,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,4 kg
|
VPE 2 Art
|
P06
|
VPE 2 Menge
|
20
|
VPE 2 Höhe
|
50,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
36,5 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Enthält Halogene
|
Halogenfreies Produkt
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|