|
|
|
KBC16DCS201T
KBC Abgangsadapter, 16A, direkt, L2+N+PE, 1m Kabel, Fernsteuerkontakt & Buskabel
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Canalis
|
Angebotstyp
|
Control system
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Stecker
|
Geräteanwendung
|
Beleuchtung
Netzsteckdosenverteilung
|
Kompatible Produktfamilie
|
Canalis KBA Stromschienenverteiler
Canalis KBB Stromschienenverteiler
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
16 A bei 35 °C
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 - 240 V
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Kommunikationsprotokoll
|
DALI
KNX
|
Polarität Abzweigeinheit
|
L2 + N + PE
|
Abzweigeinheit Steckverbinder Typ
|
Mit fester Polarität
|
Schlossfarbe Abzweig
|
Gelb
|
Zusatzmerkmale
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V
|
Schutzart
|
Ohne Schutz
|
Elektrische Verbindung
|
Vorverdrahtet mit SO5Z1Z1-F - 5 1 mm² für 1 m lang
|
Breite
|
55 mm
|
Tiefe
|
12,5 mm
|
Höhe
|
42 mm
|
Produktgewicht
|
100 g
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Normen
|
EN/IEC 61439-1
EN/IEC 61439-6
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP55 entspricht EN/IEC 60529
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
6,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
110,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
10,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
39,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,463 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
960
|
VPE 3 Höhe
|
80,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
114,000 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Enthält Halogene
|
Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|