|
|
|
KNB63SM48
KN Abgangskasten, 63A, leer für 8 Teilungseinheiten
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Canalis
|
Kompatible Produktfamilie
|
Canalis KN Stromschienenverteiler
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Abgangseinheit
|
Kompatibilität von Sammelschiene
|
Canalis KN Stromschienenverteilersteckbar Steckdosen
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
63 A
|
Schutzfunktionen
|
Leistungsschalter: Leitungsschutzschalter (MCB)
|
Montagemodus
|
Steckbar mit fester Polarität
|
Polarität Abzweigeinheit
|
3L+N+PE
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9001)
|
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung
|
Geringe Energieverteilung
|
Geliefertes Zubehör
|
8 Leistungsschalter separat zu bestellen
Abdeckplatte
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
230-500 V abhängig vom Schutzgerät
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4,6 kV
|
Nennisolationsspannung Ui
|
400 V abhängig vom Schutzgerät
500 V abhängig vom Schutzgerät
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Elektrische Verbindung
|
Tunnelklemme - ISO50 - Kabel: 25 mm² flexibel
Tunnelklemme - ISO50 - Kabel: 25 mm² fest
|
Tür- / Deckelöffnungsseite
|
Rechts
|
Abzweigeinheit getrennter Modus
|
Durch Öffnung der Tür
|
Normen
|
IEC 61439-6
IEC 61439-1
|
18 mm Einheiten
|
8
|
Breite
|
344 mm
|
Tiefe
|
106 mm
|
Tiefe (Tür offen)
|
432,5 mm
|
Höhe
|
165 mm
|
Produktgewicht
|
1,4 kg
|
Montage
Erdungssystem
|
TT
TN-S
IT
|
Schutzart (IP)
|
IP55 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht IEC 62262
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
13,700 cm
|
VPE 1 Breite
|
16,600 cm
|
VPE 1 Länge
|
34,600 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,500 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
52
|
VPE 2 Höhe
|
60,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
90,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Enthält Halogene
|
Halogenfreies Produkt
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|