|
|
|
KSA250DLR42F
KSA Winkelelement, 250A,hochkant, Wahllänge, Brandschott
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Canalis
|
Produktname
|
KS
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
KSA
|
Angebotstyp
|
Advanced
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Winkelstück
|
Beschr. d. Sammelschiene
|
Feuersperre auf Sonderanfertigung (nur eine Seite)
|
Produktkompatibilität
|
Canalis KSA busbar trunking 100…250 A
|
Geräteanwendung
|
Richtungsänderung
|
Stangenmaterial
|
Aluminium
|
Sammelschienenbündelpolarität
|
3L + N + PE
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
250 A bei 35 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP55 entspricht IEC 60529
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230-690 V
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Öffnungswinkel
|
90 °
|
Richtungsänderungstyp
|
Richtung 1: hochkant zu rechts - neutral zu nach oben
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9001)
|
Abmessungstyp
|
Sonderanfertigung
|
Zusatzmerkmale
Länge
|
700…1200 mm A
200 mm B
|
Breite
|
54 mm
|
Höhe
|
146 mm
|
Montageort
|
Auf Kabelkanälen
|
Montageposition
|
Jede Position
|
Elektrische Verbindung
|
Geschmierter Gleitanschluss
|
Montagemodus
|
Durch Schrauben
|
Normen
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Montage
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht IEC 62262
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
16,7 cm
|
VPE 1 Breite
|
72,6 cm
|
VPE 1 Länge
|
93,1 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
15,0 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|