|
|
|
KSA630DZE43A
KSA Z-Element, 630A, hochkant, aufwärts-abwärts, Wahllänge
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Canalis
|
Produktname
|
KS
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
KSA
|
Angebotstyp
|
Advanced
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Zed-Winkelstück
|
Beschr. d. Sammelschiene
|
Standard auf Sonderanfertigung (per side)
|
Produktkompatibilität
|
Canalis KSA busbar trunking 500…1000 A
|
Geräteanwendung
|
Richtungsänderung
|
Conductors material
|
Aluminium
|
Sammelschienenbündelpolarität
|
3L + N + PE
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
630 A bei 35 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP55 entspricht IEC 60529
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230-690 V
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Öffnungswinkel
|
90 °
|
Richtungsänderungstyp
|
Richtung 1: hochkant zu aufwärts - neutral zu links
Richtung 1: hochkant zu abwärts - neutral zu nach oben
Richtung 2: hochkant zu gerade -
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9001)
|
Abmessungstyp
|
Sonderanfertigung
|
Länge
|
290…800 mm A
200…800 mm B
290…800 mm C
|
Zusatzmerkmale
Breite
|
113 mm
|
Tiefe
|
146 mm
|
Montageort
|
Auf Kabelkanälen
|
Elektrische Verbindung
|
Geschmierter Gleitanschluss
|
Montagemodus
|
Durch Schrauben
|
Normen
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Montage
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht IEC 62262
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
12,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
74,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
74,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
18,0 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|