|
|
|
KSB400DD411
KS Abgangskasten,400A, leer, 3L+N+PE für 4p. Compact NSX Stecktechnik
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Canalis
|
Kompatible Produktfamilie
|
Canalis KS Stromschienenverteiler
|
Angebotstyp
|
Advanced
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Abgangseinheit
|
Kompatibilität von Sammelschiene
|
Canalis KS Stromschienenverteilersteckbar Steckdosen
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
400 A bei 35 °C
|
Schutzfunktionen
|
Leistungsschalter: Compact NSX400
|
Geliefertes Zubehör
|
Leistungsschalter separat zu bestellen
|
Montagemodus
|
Platte mit fester Polarität
|
Polarität Abzweigeinheit
|
3L+N+PE
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9001)
|
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung
|
Mittlere Energieverteilung
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
400 V abhängig vom Schutzgerät
500 V abhängig vom Schutzgerät
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6,8 kV
|
Nennisolationsspannung Ui
|
400 V abhängig vom Schutzgerät
500 V abhängig vom Schutzgerät
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Steuerungstyp
|
Verlängerter Drehgriff
|
Elektrische Verbindung
|
Gecrimpter Kabelschuh - ISO50 - Kabel: 240 mm² flexibel
Gecrimpter Kabelschuh - ISO50 - Kabel: 240 mm² fest
|
Tür- / Deckelöffnungsseite
|
Rechts
|
Abzweigeinheit getrennter Modus
|
Durch Öffnung der Tür
|
Anzahl von Öffnungen
|
2 Öffnungen für Stützdurchführungsplatte FL21
|
Normen
|
IEC 61439-6
IEC 61439-1
|
Gehäusematerial
|
Metall
|
Breite
|
702,5 mm
|
Tiefe
|
408 mm
|
Tiefe (Tür offen)
|
1073 mm
|
Produktgewicht
|
23,6 kg
|
Montage
Erdungssystem
|
TT
TN-S
IT
|
Schutzart (IP)
|
IP55 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht IEC 62262
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
45,9 cm
|
VPE 1 Breite
|
43,8 cm
|
VPE 1 Länge
|
73,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
25,0 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
4
|
VPE 2 Höhe
|
111,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
118,0 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|