|
|
|
KSB50SN4
KS Abgangskasten, 50A, 3L+N+PE, für Sicherungen E18
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Canalis
|
Kompatible Produktfamilie
|
Canalis KT Stromschienenverteiler
Canalis KS Stromschienenverteiler
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Abgangseinheit
|
Kompatibilität von Sammelschiene
|
Canalis KS Stromschienenverteilersteckbar Steckdosen
Canalis KT Stromschienenverteiler mit KS Typ steckbar Steckdosen
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
50 A bei 35 °C
|
Schutzart
|
Sicherungslasttrennschalter: Neozed Sicherung, Größe E18 entspricht DIN Standard
|
Geliefertes Zubehör
|
Sicherung separat zu bestellen
|
Montagemodus
|
Steckbar mit fester Polarität
|
Polarität Abzweigeinheit
|
3L+N+PE
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9001)
|
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung
|
Mittlere Energieverteilung
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
230-690 V abhängig vom Schutzgerät
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6,8 kV
|
Nennisolationsspannung Ui
|
500 V abhängig vom Schutzgerät
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Elektrische Verbindung
|
Kabelklemme - ISO50 - Kabel: 25 mm² flexibel
Kabelklemme - ISO50 - Kabel: 25 mm² fest
|
Tür- / Deckelöffnungsseite
|
Rechts
|
Abzweigeinheit getrennter Modus
|
Durch Öffnung der Tür
|
Normen
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Gehäusematerial
|
Kunststoff
|
Breite
|
356 mm
|
Tiefe
|
103 mm
|
Tiefe (Tür offen)
|
432,5 mm
|
Höhe
|
167 mm
|
Produktgewicht
|
2,4 kg
|
Montage
Erdungssystem
|
TT
TN-S
IT
|
Schutzart (IP)
|
IP55 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht IEC 62262
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
16,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
20,300 cm
|
VPE 1 Länge
|
35,700 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,245 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
38
|
VPE 2 Höhe
|
80,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
99,310 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Enthält Halogene
|
Halogenfreies Produkt
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|