|
|
|
LA1KN22M
Hilfsschalterblock, 2S+2Ö, Schraubklemmen
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Produktname
|
TeSys K
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Hilfsschalterblock
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LA1
|
Produktkompatibilität
|
3P Schütz
|
Kompatible Produktfamilie
|
TeSys K LC1K
|
Montageort
|
Vorne
|
Zusammensetzung des Polkontakts
|
2 S + 2 Ö
|
Bedienung der Kontakte
|
Unverzögert
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
690 V AC 25 - 400 Hz
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V entspricht IEC 60947-5-1
600 V entspricht UL 60947-5-1
600 V entspricht CSA C22.2 Nr. 60947-5-1
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
10 A (bei 50 °C)
|
Normen
|
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 60947-5-1
GB/T 14048.5
JIS C8201-5-1
|
Produktzertifizierungen
|
CB-Regelung
CCC
UL
CSA
CE
UKCA
|
Zusatzmerkmale
[Irms] Bemessungseinschaltvermögen
|
110 A bei <= 690 V AC entspricht IEC 60947
|
Zulässige Kurzzeitleistung
|
80 A 1 s
60 A 500 ms
110 A 100 ms
|
Zugehörige Absicherung
|
10 A gG bei <= 690 V entspricht IEC 60947
|
Min. Schaltstrom
|
5 mA
|
Min. Schaltspannung
|
17 V
|
Nicht überlappender Abstand
|
0,5 mm
|
Isolierwiderstand
|
> 10 MOhm
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,34…1,5 mm²flexibel mit Kabelende
Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,75…4 mm²flexibel ohne Kabelende
Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1,5…4 mm²fest
Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,34…1,5 mm²flexibel mit Kabelende
Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,75…4 mm²flexibel ohne Kabelende
Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1,5…4 mm²fest
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
1,3 Nm - mit Schraubenzieher Philips Nr. 2
1,3 Nm - mit Schraubenzieher Position Nr. 2
|
Höhe
|
30 mm
|
Breite
|
38 mm
|
Tiefe
|
35 mm
|
Produktgewicht
|
0,045 kg
|
Montage
Umgebungseigenschaften
|
Normale Umgebungsbedingungen
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
|
Beschichtung
|
TC entspricht IEC 60068
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-50…80 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…50 °C
|
Betriebshöhe
|
2.000 m
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
3,4 cm
|
VPE 1 Länge
|
3,9 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
41,0 g
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|