|
|
|
LA2KT2E
Hilfsschalterblock TeSys, 1S+1Ö, vorverdrahtet
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Produktname
|
TeSys K
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Zeitverzögerter Hilfsschalterblock
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LA1
|
Kompatible Produktfamilie
|
TeSys K LC1K
TeSys K CA2K
TeSys K CA3K
TeSys K CA4K
|
Montageort
|
Vorne
|
Zusammensetzung des Polkontakts
|
1 Wechslerkontakt
|
Bedienung der Kontakte
|
Zeitverzögerung
|
Zeitschaltuhrtyp
|
Einschaltverzögerung
|
Zeitverzögerungsbereich
|
1 - 30 s
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
24 - 48 V AC/DC für Steuerkreis
240 V AC für Signalschaltkreis
|
Bemessungs-Betriebsspannungsgrenzen
|
0,85 - 1,1 Uc
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
2 A für Signalschaltkreis
|
Normen
|
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 60947-5-1
|
Produktzertifizierungen
|
UL
CSA
CE
UKCA
|
Zusatzmerkmale
Isolierwiderstand
|
> 10 MOhm
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Aufschiebklemmenanschlüsse
|
Rückstellzeit
|
1,5 s während Zeitverzögerung
0,5 s nach Zeitverzögerung
|
Höhe
|
27 mm
|
Breite
|
38 mm
|
Tiefe
|
38 mm
|
Produktgewicht
|
0,04 kg
|
Montage
Umgebungseigenschaften
|
Normale Umgebungsbedingungen
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
|
Beschichtung
|
TC entspricht IEC 60068
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…60 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
4,800 cm
|
VPE 1 Länge
|
4,800 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
40,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
70
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,110 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|