Schneider-Electric
 
LA4DE3E Bild- scope
LA4DE3E
Beschaltungsmodul, Varistor, 24-48V DC, für LC1D40-80
EAN Code EAN Code: 
3389110233131
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts LA4D
Produkt- oder Komponententyp Entstörmodul
Produktkompatibilität 4P LP1D80
3P LC1D80 - D95
Zusatzmerkmale
Montageort Oben
Montagemodus Durch Schrauben
Unterdrückertechnologie Varistor (Amplitudenbegrenzung)
[Uc] Steuerkreisspannung 24 - 48 V DC
Max. Spitzenspannung 2 Uc
Produktgewicht 0,018 kg
Montage
Normen IEC 60947-5-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 60947-5-1
UL 60947-5-1
GB/T 14048.5
Produktzertifizierungen UL
CSA
Schutzart (IP) IP2x entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,000 cm
VPE 1 Breite 4,000 cm
VPE 1 Länge 2,700 cm
VPE 1 Gewicht 16,000 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 78
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 15,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 1,455 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months