|
|
|
LA4SKC1U
Beschaltungsmodul, Dioden, 24-250 V DC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LA4SK
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Entstörmodul
|
Produktkompatibilität
|
CA2SK
LC1SK06
CA3SK
LP1SK06
LC1SKGC
|
Unterdrückertechnologie
|
Dioden
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Zusatzmerkmale
Montageort
|
Rechte Seite
|
Bemessungsbetätigungsspannungen [Uc]
|
24 - 250 V DC
|
Max. Spitzenspannung
|
1 Uc
|
Produktgewicht
|
0,003 kg
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…50 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-50…70 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
14,300 cm
|
VPE 1 Länge
|
6,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
3,500 cm
|
VPE 2 Breite
|
14,300 cm
|
VPE 2 Länge
|
6,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
28,000 g
|
VPE 3 Art
|
S01
|
VPE 3 Menge
|
190
|
VPE 3 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
15,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
746,000 g
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|