|
|
|
LA6DK20E
Verklinkungsblock, 42/48VAC/DC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Mechanischer Verriegelungsblock
|
Produktkompatibilität
|
LC1D80 - D150 3 Phasen AC
LC1D80 3 Phasen DC
LC1D150 3 Phasen DC
LC1D80 3 Phasen + Nullleiter AC
LC1D115 3 Phasen + Nullleiter AC
LP1D80 3 Phasen + Nullleiter DC
LC1D115 3 Phasen + Nullleiter DC
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
42/48 V AC 50/60 Hz
42/48 V DC
|
Zusatzmerkmale
Montageort
|
Vorderseite
|
Auslösungssteuerung
|
Elektrisch
Manuell
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V entspricht IEC 60947-5-1
|
Erforderliche Leistung in VA
|
25 für AC Schaltkreis
|
Erforderliche Leistung in W
|
30 W für DC Schaltkreis
|
Mechanische Lebensdauer
|
500000 Zyklen
|
Max. Betriebsrate
|
1200 cyc/h
|
Lastfaktor
|
10 %
|
Produktgewicht
|
0,09 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
CSA
UL
|
Schutzart (IP)
|
IP2x entspricht IEC 60529
|
Schutzbehandlung
|
TH entspricht IEC 60068
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…80 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
4,7 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
99,0 g
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|