Schneider-Electric
 
LA7D3064 Bild- scope
LA7D3064
Halter für Einzelaufstellung, LR2D3, LR3D3
EAN Code EAN Code: 
3389110235760
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Produkt- oder Komponententyp Klemmenleiste
Kurzbezeichnung des Geräts LA7D
Produktkompatibilität LR2D35..
LR3D35..
LR3D33..
LRD33..
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Höhe 104 mm
Breite 75 mm
Tiefe 121 mm
Produktgewicht 0,37 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,500 cm
VPE 1 Breite 10,500 cm
VPE 1 Länge 13,500 cm
VPE 1 Gewicht 251,000 g
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 33
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 40,000 cm
VPE 2 Länge 60,000 cm
VPE 2 Gewicht 9,148 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 132
VPE 3 Höhe 75,000 cm
VPE 3 Breite 60,000 cm
VPE 3 Länge 80,000 cm
VPE 3 Gewicht 50,195 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months