|
|
|
LA9G3611
Anschluss Spreizsatz - TeSys Giga Schütz LC1G115-225, 3-polig, 35-45mm Abstand
|
|
|
Hauptmerkmale
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LA9G
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Anschlussverbreiterungen
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Anschlusszubehör
|
Kompatible Produktfamilie
|
TeSys LC1G
TeSys LR9G
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Menge pro Satz
|
Satz à 3
|
Zusatzmerkmale
Anschlussraster
|
45 mm
|
Produktgewicht
|
0,4 kg
|
Produktkompatibilität
|
LC1G115 - 225
|
Höhe
|
58,5 mm
|
Breite
|
3 mm
|
Tiefe
|
24 mm
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
|
Verschmutzungsgrad
|
3 entspricht IEC 60947-1
|
Produktzertifizierungen
|
cULus
|
Normen
|
EN/IEC 60947-1
UL 60947-1
CSA C22.2 Nr. 60947-1
GB/T 14048
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-60…80 °C
|
Betriebshöhe
|
3.000 m ohne Leistungsminderung
5.000 m mit Leistungsminderungsfaktor
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
12,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
14,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
264,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
15
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,381 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|