|
|
|
LA9G4602
Anschlussverlängerung gerade - TeSys Giga Schütz LC1G265-500, 4-polig
|
|
|
Hauptmerkmale
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LA9G
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Anschlussverlängerungen
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Anschlusszubehör
|
Kompatible Produktfamilie
|
TeSys LC1G
TeSys LR9G
|
Beschreibung der Pole
|
4P
|
Menge pro Satz
|
Satz à 4
|
Zusatzmerkmale
Produktgewicht
|
0,39 kg
|
Produktkompatibilität
|
LC1G265 - 500
|
Höhe
|
37,5 mm
|
Breite
|
3 mm
|
Tiefe
|
30 mm
|
Montage
Verschmutzungsgrad
|
3 entspricht IEC 60947-1
|
Normen
|
EN/IEC 60947-1
UL 60947-1
CSA C22.2 Nr. 60947-1
GB/T 14048
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-60…80 °C
|
Betriebshöhe
|
3.000 m ohne Leistungsminderung
5.000 m mit Leistungsminderungsfaktor
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,75 cm
|
VPE 1 Breite
|
12,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
16,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
570,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,165 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|