|
|
|
LA9GSS330
Stern-Dreieck Leistungsbrücken - TeSys Giga-Schütz LC1G265-500
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LA9G
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Reihe von Anschlüssen
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Anschlusszubehör
|
Stromkreistyp
|
Star-delta
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Produktkompatibilität
|
LC1G265 - 500
|
Kompatible Produktfamilie
|
TeSys Giga
|
Höhe
|
65 mm
|
Breite
|
150 mm
|
Tiefe
|
440 mm
|
Produktgewicht
|
2,0 kg
|
Montage
Normen
|
EN/IEC 60947-4-1
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-60…80 °C
|
Betriebshöhe
|
3.000 m ohne Leistungsminderung
5.000 m mit Leistungsminderungsfaktor
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
15,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
44,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,05 kg
|
VPE 2 Art
|
P06
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
73,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
60,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
80,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
52,16 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|