Schneider-Electric
 
LAD4CM Bild- scope
LAD4CM
TeSys D, mechanische Verriegelung
EAN Code EAN Code: 
3389119410045
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys Deca
Baureihe TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts LAD4
Produkt- oder Komponententyp Mechanische Verriegelung
Zubehör / Teilekategorie Verriegelungszubehör
Verriegelungsart Mechanisch
Beschreibung der Pole 4P
3P
Stromkreistyp Umkehrung
Umschaltung
Kompatible Produktfamilie TeSys TeSys D Schütz
Produktkompatibilität LC1D40A
LC1D50A
LC1D65A
LC1D80A
LC1DT60A
LC1DT80A
Zusatzmerkmale
Produktgewicht 0,04 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,500 cm
VPE 1 Breite 10,000 cm
VPE 1 Länge 10,000 cm
VPE 1 Gewicht 41,500 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 15,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 2,273 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months